{"product":{"productId":"agid.34352","price":88.28,"name":"Tendeur de chaîne TS à profil arqué ou profil elliptique"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier en acier.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Finition
Boîtier zingué et laqué noir.
Afficher plus
Afficher moins
Tendeur de chaîne TS à profil arqué ou profil elliptique, forme A
à partir de
€88.28
hors TVA
hors frais d’envoi
Tendeur de chaîne TS à profil arqué ou profil elliptique, forme B
à partir de
€168.73
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Boîtier en acier.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Finition
Boîtier zingué et laqué noir.
Nota
Tendeur de chaîne prêt à monter pour un fonctionnement silencieux et sans usure des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606. Le tendeur de chaîne TS est utilisé lorsque l’espace est insuffisant pour un système de bridage conventionnel. Requiert un espace libre sous la chaîne de 40 mm seulement.
Nous proposons deux modèles différents au choix :
Forme A : à profil arqué.
Forme B : à profil elliptique (en cas d’usure d’un côté, il suffit de tourner le profil et d’utiliser l’autre côté).
Le tendeur de chaîne TS est doté de deux ressorts de compression précontraints. Ils peuvent être déclenchés séparément et permettent trois réglages différents de la pression de serrage. En principe, la disposition des trous et des trous oblongs sur le boîtier facilite le montage et offre des possibilités de réglage supplémentaires pour le resserrage.
Nous proposons deux modèles différents au choix :
Forme A : à profil arqué.
Forme B : à profil elliptique (en cas d’usure d’un côté, il suffit de tourner le profil et d’utiliser l’autre côté).
Le tendeur de chaîne TS est doté de deux ressorts de compression précontraints. Ils peuvent être déclenchés séparément et permettent trois réglages différents de la pression de serrage. En principe, la disposition des trous et des trous oblongs sur le boîtier facilite le montage et offre des possibilités de réglage supplémentaires pour le resserrage.
Plage de température
-20 °C à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).
Montage
L’idéal est de l’installer juste derrière la roue motrice afin de réduire au maximum la longueur du brin de retour à tendre. Pour limiter l’usure, plusieurs maillons doivent être en contact.
Le tendeur de chaîne TS est livré en position bloquée. Ce n'est qu’après son montage qu’un ou les deux ressorts sont relâchés, en fonction de la force de serrage nécessaire. Pour ce faire, la vis d’arrêt est desserrée d’env. quatre tours.
Ressort gauche relâché uniquement : force de serrage légère.
Ressort droit relâché uniquement : force de serrage élevée.
Les deux ressorts relâchés : force de serrage extra élevée.
Le tendeur de chaîne TS est livré en position bloquée. Ce n'est qu’après son montage qu’un ou les deux ressorts sont relâchés, en fonction de la force de serrage nécessaire. Pour ce faire, la vis d’arrêt est desserrée d’env. quatre tours.
Ressort gauche relâché uniquement : force de serrage légère.
Ressort droit relâché uniquement : force de serrage élevée.
Les deux ressorts relâchés : force de serrage extra élevée.
Accessoire
Équerre de fixation 22281-90.