{"product":{"productId":"agid.34356","price":48.31,"name":"Tendeur de chaîne de taille 0 à profil semi-circulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier en thermoplastique.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Vis et ressorts en inox.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Vis et ressorts en inox.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en thermoplastique.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Vis et ressorts en inox.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Vis et ressorts en inox.
Nota
Tendeur de chaîne prêt à monter pour un fonctionnement silencieux et sans usure des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606. Son boîtier solide en plastique offre une protection élevée contre la corrosion.
Disponible avec deux forces de serrage :
Modèle avec force de ressort légère : 58 - 32 N.
Modèle avec force de ressort renforcée : 132 - 60 N.
Contrôle facile de l’usure grâce à l’indicateur d’usure tricolore
vert : ok
jaune : encore ok
rouge : course du ressort insuffisante (force du ressort inférieure à 32 ou 60 N). Le tendeur de chaîne doit être réajusté. Le remplacement de la chaîne devient nécessaire lorsque la gamme de possibilités de réglage ne permet plus de garantir un ajustement suffisant.
Disponible avec deux forces de serrage :
Modèle avec force de ressort légère : 58 - 32 N.
Modèle avec force de ressort renforcée : 132 - 60 N.
Contrôle facile de l’usure grâce à l’indicateur d’usure tricolore
vert : ok
jaune : encore ok
rouge : course du ressort insuffisante (force du ressort inférieure à 32 ou 60 N). Le tendeur de chaîne doit être réajusté. Le remplacement de la chaîne devient nécessaire lorsque la gamme de possibilités de réglage ne permet plus de garantir un ajustement suffisant.
Plage de température
-20 °C à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).
Montage
L’idéal est de l’installer juste derrière la roue motrice afin de réduire au maximum la longueur du brin de retour à tendre. Pour limiter l’usure, plusieurs maillons doivent être en contact.
Le tendeur de chaîne de taille 0 est livré en position débloquée. Avant son montage, il faut enfoncer le mandrin dans le boîtier et le bloquer à l’aide de la goupille de sécurité fournie.
Le tendeur de chaîne de taille 0 est livré en position débloquée. Avant son montage, il faut enfoncer le mandrin dans le boîtier et le bloquer à l’aide de la goupille de sécurité fournie.
Accessoire
Équerre de fixation 22281-90.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.