{"product":{"productId":"agid.34360","price":257.9,"name":"Tendeur de chaîne de taille 1, en inox à profil arqué, forme A"},"currency":"EUR"}
- Fonctionnement silencieux de la chaîne
- Repérage automatique
- Compensation de l’allongement de la chaîne
- Indicateur visuel de contrôle
- Réduction de l’usure des maillons de la chaîne
Description
Matière
Boîtier externe et profil en C en inox.
Boîtier interne en plastique.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Ressorts en inox.
Boîtier interne en plastique.
Patins de chaîne en polyéthylène PE-UHMW de poids moléculaire ultra élevé.
Ressorts en inox.
Finition
Boîtier externe brut.
Nota
Tendeur de chaîne prêt à monter pour un fonctionnement silencieux et sans usure des chaînes à rouleaux conformes à la norme ISO 606. Son boîtier solide en inox offre une grande longévité, un fonctionnement fiable et une résistance à la corrosion.
Disponible avec une seule force de serrage sous deux formes :
Modèle avec force de ressort renforcée : 396 - 60 N.
Forme A : Boîtier court.
Forme B : Boîtier long.
En cas de sens de marche alterné, nous vous recommandons le tendeur de chaîne avec boîtier long. Ces tendeurs de chaîne sont exclusivement disponibles avec force de ressort renforcée.
Contrôle facile de l’usure grâce à l’indicateur d’usure tricolore
vert : ok
jaune : encore ok
rouge : course du ressort insuffisante. Le tendeur de chaîne doit être réajusté. Le remplacement de la chaîne devient nécessaire lorsque la gamme de possibilités de réglage ne permet plus de garantir un ajustement suffisant.
Disponible avec une seule force de serrage sous deux formes :
Modèle avec force de ressort renforcée : 396 - 60 N.
Forme A : Boîtier court.
Forme B : Boîtier long.
En cas de sens de marche alterné, nous vous recommandons le tendeur de chaîne avec boîtier long. Ces tendeurs de chaîne sont exclusivement disponibles avec force de ressort renforcée.
Contrôle facile de l’usure grâce à l’indicateur d’usure tricolore
vert : ok
jaune : encore ok
rouge : course du ressort insuffisante. Le tendeur de chaîne doit être réajusté. Le remplacement de la chaîne devient nécessaire lorsque la gamme de possibilités de réglage ne permet plus de garantir un ajustement suffisant.
Plage de température
-20 °C à +60 °C (brièvement jusqu’à +80 °C).
Montage
L’idéal est de l’installer juste derrière la roue motrice afin de réduire au maximum la longueur du brin de retour à tendre. Pour limiter l’usure, plusieurs maillons doivent être en contact.
Le tendeur de chaîne de taille 1 est livré en position bloquée. Ce n’est qu’après son montage que les ressorts du mandrin sont relâchés au niveau des vis d’arrêt. Pour ce faire, il faut desserrer la vis centrale parmi les trois vis d’arrêt d’env. quatre tours. Le deuxième et le troisième ressort ne sont relâchés qu’en cas de besoin.
Le tendeur de chaîne de taille 1 est livré en position bloquée. Ce n’est qu’après son montage que les ressorts du mandrin sont relâchés au niveau des vis d’arrêt. Pour ce faire, il faut desserrer la vis centrale parmi les trois vis d’arrêt d’env. quatre tours. Le deuxième et le troisième ressort ne sont relâchés qu’en cas de besoin.
Accessoire
Équerre de fixation 22281-90.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.