{"product":{"productId":"agid.16059","price":30.31,"name":"CREMAILLERE DROITE, CARRÉ 500X17X17,ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Crémaillère
droite
acier
naturel
- Pour un montage en continu
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
Unité de vente
30,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
carré
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
B=Largeur
17
H=Hauteur
17
H1
15,5
L
Longueur nominale
500
L
Longueur réelle
499,51
Module
1,5
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.