FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
carré
Matière du corps de base
acier
Surface corps
cémenté, poli
B=Largeur
40
H=Hauteur
40
H1
36
L Longueur nominale
1000
L Longueur réelle
1005,31
Module
4
RoHS
true

Description

Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture droite fraisée.
Denture trempée par induction à 50 +4 HRC.
Angle de pression 20°, poli.
Nota
Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.

Le durcissement modifie la qualité de la denture à 10-11 env.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté