FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Crémaillère
Finition 1
droite
Finition 2
carré
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
B=Largeur
25
H=Hauteur
25
H1
22,5
L Longueur nominale
1000
L Longueur réelle
1005,31
Module
2,5
RoHS
true

Description

Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Les crémaillères sont prévues pour être aboutées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté