{"product":{"productId":"agid.15980","price":9.26,"name":"ROUE DENTEE DROITE, FORME:A AVEC MOYEU,B=17, N=20, D2=8, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Roue dentée
droite
acier
naturel
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Le perçage peut être usiné ultérieurement
Unité de vente
€9.26
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue dentée
Forme
A
Modèle 1
droite
Modèle 2
avec moyeu
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel
B=Largeur
17
D1=Diamètre du cercle divisé
30
N=Nombre de dents
20
D
33
D2
max.
8
D3
25
L
30
Module
1,5
Type de forme
avec moyeu
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Nos engrenages à roues dentées droites possèdent un trou de centrage ou sont pré-percés (en fonction de la technique de fabrication). Pour cette raison, la dimension D2 max. indiquée dans le tableau correspond à la valeur maximale du perçage présent sur nos engrenages à roues dentées. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d’un alésage d’ajustement, d’un alésage d’ajustement avec rainure ou d’un taraudage par le client.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Afin d’obtenir une concentricité parfaite entre la denture et le perçage, nous recommandons d’aléser le préperçage au diamètre correspondant. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire le diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.