{"product":{"productId":"agid.18335","price":5.95,"name":"ROUE DENTEE DROITE, FORME:A AVEC MOYEU,B=17, N=14, D2=8, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Roue Dentée
droite
acier
naturel
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique
- Le perçage peut être usiné ultérieurement
Unité de vente
5,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
A
Finition 1
droite
Finition 2
avec moyeu
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
B=Largeur
17
D1=Diamètre du cercle divisé
21
N=Nombre de dents
14
D
24
D2
max.
8
D3
17
L
30
Module
1,5
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
avec moyeu
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.