FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Roue Dentée
Forme
B
Finition 1
droite
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
B=Largeur
15
D1=Diamètre du cercle divisé
80
N=Nombre de dents
80
D
82
D2 max.
12
Module
1
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
sans moyeu

Description

Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Indication de dessin
Forme A : avec moyeu
Forme B : sans moyeu
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté