FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Accouplement rapide
Finition 1
avec compensation radiale
Finition 2
avec bride de fixation
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M20X1,5
F4=Charge de traction & compre
30
X=Compensation radiale
1
A
28
A1
17
D1
80
D2
11
D3
18
L
74
L1 min.
25
L3
26
SW
30
T
10
Typ
taraudage

Description

Matière
Accouplement et bride en acier.
Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.
Finition
Accouplement et bride traités et phosphatés.
Écrou bruni.
Nota

L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p.ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L‘accouplement ne transmet pas de couple.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté