{"product":{"productId":"agid.37069","price":0.13,"name":"Bagues d\u2019étanchéité DIN 7603 en cuivre, en aluminium ou en acier inoxydable"},"currency":"EUR"}
Matière
Cuivre, aluminium ou acier inoxydable 1.4571.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Cuivre, aluminium ou acier inoxydable 1.4571.
Finition
Naturel.
Nota
Bagues d’étanchéité conformes à la norme DIN 7603 de forme A. Elles sont utilisées pour assurer l’étanchéité des raccords vissés statiques. Elles empêchent les fuites de liquides ou de gaz tout en protégeant le dispositif contre la pénétration de poussière, de saletés et de liquides.
Les bagues d’étanchéité en cuivre, aluminium et acier inoxydable peuvent être utilisées partout grâce à leur résistance à la corrosion, à l’exception de certains acides puissants. Grâce à leur structure souple, elles épousent toutes les irrégularités des pièces à visser, garantissant ainsi une étanchéité optimale.
Ces bagues d’étanchéité sont notamment utilisées avec les bouchons filetés DIN 908, DIN 910 et les vis creuses.
Les bagues d’étanchéité en cuivre, aluminium et acier inoxydable peuvent être utilisées partout grâce à leur résistance à la corrosion, à l’exception de certains acides puissants. Grâce à leur structure souple, elles épousent toutes les irrégularités des pièces à visser, garantissant ainsi une étanchéité optimale.
Ces bagues d’étanchéité sont notamment utilisées avec les bouchons filetés DIN 908, DIN 910 et les vis creuses.
Plage de température
Cuivre 300 °C max.
Aluminium 200 °C max.
Acier inoxydable possible jusqu’à 550 °C max. Cela dépend toutefois toujours de la pression et du type de fluide à contenir.
Il convient donc de réaliser des essais et des contrôles spécifiques dans les conditions d’utilisation réelles afin de garantir l’adéquation et la durabilité dans chaque cas d’application.
Aluminium 200 °C max.
Acier inoxydable possible jusqu’à 550 °C max. Cela dépend toutefois toujours de la pression et du type de fluide à contenir.
Il convient donc de réaliser des essais et des contrôles spécifiques dans les conditions d’utilisation réelles afin de garantir l’adéquation et la durabilité dans chaque cas d’application.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.