{"product":{"productId":"agid.19892","price":4.49,"name":"JOINT À LÈVRE RADIAL 6X16 B=7, FORME:ACAOUTCHOUC NITRILE"},"currency":"EUR"}
Joint À Lèvre
radial
caoutchouc nitrile
- Pour l'étanchéification des arbres rotatifs
- Le ressort de traction contribue à l'étanchéité dans les zones statiques
- Résistance élevée à l'usure
- Plage de température : -40 °C à +100 °C
Unité de vente
4,49 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint À Lèvre
Forme
A
Finition 1
radial
Matière du corps de base
caoutchouc nitrile
B=Largeur
7
D1=Diamètre
6
D2=Diamètre
16
RoHS
true
Description
Matière
Élastomère NBR.
Bague de renfort et ressort de traction en acier.
Bague de renfort et ressort de traction en acier.
Finition
Dureté Shore ~70, noir.
Nota
Les bagues radiales d'étanchéité d'arbre sont des joints prêts à monter assurant l'étanchéité des arbres rotatifs. Elles se composent d'une enveloppe extérieure en élastomère et d'une bague de renfort située à l'intérieur. Le ressort de traction assure une pression de compression de la lèvre d'étanchéité sur l'arbre renforcée et contribue à l'étanchéité dans les zones statiques.
Forme A : simple lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/1) diamètre extérieur lisse.
Forme AS : double lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/0) diamètre extérieur lisse, avec lèvre anti-poussière pour une protection contre les impuretés de l'extérieur.
Le matériau NBR possède une résistance à l'usure élevée et est résistant aux carburants, huiles, huiles hydrauliques et graisses.
Limites d'utilisation :
Vitesse circonférentielle (m/s) : ≤12
Pression (MPa/bar) : ≤0,05/0,5 (les bagues radiales d'étanchéité d'arbre sont généralement conçus pour une utilisation à pression atmosphérique).
Forme A : simple lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/1) diamètre extérieur lisse.
Forme AS : double lèvre, modèle conforme à la norme DIN 3760 (ISO 6194/0) diamètre extérieur lisse, avec lèvre anti-poussière pour une protection contre les impuretés de l'extérieur.
Le matériau NBR possède une résistance à l'usure élevée et est résistant aux carburants, huiles, huiles hydrauliques et graisses.
Limites d'utilisation :
Vitesse circonférentielle (m/s) : ≤12
Pression (MPa/bar) : ≤0,05/0,5 (les bagues radiales d'étanchéité d'arbre sont généralement conçus pour une utilisation à pression atmosphérique).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Tolérances
Logement :
Tolérance recommandée H8.
Rugosité de surface Ra 1,6 à 6,3 μm.
Arbre :
Tolérance recommandée h11.
Rugosité de surface Ra 0,2 à 0,8 μm.
La dureté de l'arbre doit être d'au moins 45 HRC.
Tolérance recommandée H8.
Rugosité de surface Ra 1,6 à 6,3 μm.
Arbre :
Tolérance recommandée h11.
Rugosité de surface Ra 0,2 à 0,8 μm.
La dureté de l'arbre doit être d'au moins 45 HRC.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.