FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Arbre cannelé
DIN ISO
similaire à DIN ISO 14
Matière du corps de base
acier
L=Longueur
1000
P=Profilé
KW13X16
B
3,5
D
16
D1
13
L max.
3000
Nombre de clavettes
6
RoHS
true

Description

Matière

Acier C45 ou Inox 1.4301.

Finition
étiré à froid, naturel.
Nota
Arbres cannelés selon DIN ISO 14 avec flancs droits parallèles. Un arbre à cannelures permet la transmission de couples élevés et un déplacement axial simultané. Les arbres cannelés sont étirés à froid. L'étirage à froid permet de ne pas interrompre le sens des fibres de la matière première. Les arbres cannelés présentent une résistance élevée.

Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Sur demande
D’autres longueurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté