Arbre Cannelé
acier
- Transmission de couples élevés et déplacement axial simultané
- Sens des fibres ininterrompu grâce à l'étirage à froid
- Résistance élevée
30,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Arbre Cannelé
Norme DIN ISO
similaire à DIN ISO 14
Matériau du corps de base
acier
L=Longueur
1000
N=Nombre de clavettes
6
P=Profilé
KW16X20
B
4
D
20
D1
16
L max.
3000
Description
Matière
Acier C45 ou Inox 1.4301.
Finition
étiré à froid, naturel.
Nota
Arbres cannelés selon DIN ISO 14 avec flancs droits parallèles. Un arbre à cannelures permet la transmission de couples élevés et un déplacement axial simultané. Les arbres cannelés sont étirés à froid. L'étirage à froid permet de ne pas interrompre le sens des fibres de la matière première. Les arbres cannelés présentent une résistance élevée.
Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.