{"product":{"productId":"agid.21720","price":50.24,"name":"ARBRE CANNELÉ SIMILAIRE À DIN ISO 14,P=KW21X25, N=6, L=1000, ACIER"},"currency":"EUR"}
Arbre cannelé
acier
- Transmission de couples élevés et déplacement axial simultané
- Sens des fibres ininterrompu grâce à l'étirage à froid
- Résistance élevée
Unité de vente
€50.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Arbre cannelé
DIN ISO
similaire à DIN ISO 14
Matière du corps de base
acier
L=Longueur
1000
P=Profilé
KW21X25
B
5
D
25
D1
21
L
max.
3000
Nombre de
clavettes
6
RoHS
true
Description
Matière
Acier C45 ou Inox 1.4301.
Finition
étiré à froid, naturel.
Nota
Arbres cannelés selon DIN ISO 14 avec flancs droits parallèles. Un arbre à cannelures permet la transmission de couples élevés et un déplacement axial simultané. Les arbres cannelés sont étirés à froid. L'étirage à froid permet de ne pas interrompre le sens des fibres de la matière première. Les arbres cannelés présentent une résistance élevée.
Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Tolérances :
Rectitude 0,8 mm/m.
Torsion max. 0,5 mm/m.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.