FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
acier
DxP=filetage
Tr 10x2
L=Longueur
15
RoHS
true
SW
17

Description

Matière

Acier C35Pb.

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

Pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.

Classe de tolérance 7H.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté