{"product":{"productId":"agid.21501","price":6.4,"name":"ÉCROU TRAPÉZOïDAL FILETAGE À DROITE,PAS SIMPLE, TR 14X3, L=21, SW=22, ACIER"},"currency":"EUR"}
Écrou trapézoïdal
filetage à droite
acier
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Pour les déplacements en mode manuel
- Utilisables comme écrous de fixation
Unité de vente
6,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
acier
DxP=filetage
Tr 14x3
L=Longueur
21
RoHS
true
SW
22
Description
Matière
Acier C35Pb.
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.
Classe de tolérance 7H.
Pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.
Classe de tolérance 7H.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.