{"product":{"productId":"agid.27753","price":25.37,"name":"Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme A, AG"},"currency":"EUR"}
- Protection contre l'arrachement
- Pour les pièces suspendues
- Protège les pièces contre les chocs les plus extrêmes
Description
Matière
Acier.
Caoutchouc naturel souple (45 Shore A), moyen (60 Shore A) et dur (70 Shore A).
Caoutchouc naturel souple (45 Shore A), moyen (60 Shore A) et dur (70 Shore A).
Finition
Acier zingué.
Nota
Les éléments de plafond en métal et caoutchouc sont des éléments suspendus dotés d'une protection contre l'arrachement intégrée et conviennent pour la suspension d'éclairages, d'appareils et de tuyaux. Les éléments de plafond peuvent subir une contrainte de traction et absorbent en douceur les chocs ainsi que les forces d'accélération.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.