{"product":{"productId":"agid.22656","price":10.89,"name":"AMOTRISSEUR DE VIBRATIONS EN DEUXPARTIES, D=31,8, H=31,8, ACIER ZINGUE,COMP:NEOPREN SHORE 45+5, NOIR"},"currency":"EUR"}
Amortisseur de vibrations
en deux parties
acier
zingué
- Compensation de charges dynamiques élevées
- Efficace dans toutes les directions
- Pour un découplage efficace des machines et installations avec des composants adjacents
- Résistantes contre le rayonnement UV
- Montage facile
Unité de vente
€ 10,89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Amortisseur de vibrations
Finition 1
en deux parties
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
neopren
Couleur des composants
noir
Surface
corps
zingué
D1=Diamètre intérieur
9,9
D=diamètre extérieur
31,8
F (hauteur H2) =
charge axiale
40
F1 (hauteur H2) =
charge radiale
15
H=Hauteur
31,8
Couple Nm
(hauteur H2)
10
D2
19,8
D3
19
Dureté
Shore
45+5
Fréquence Hz
(hauteur H2)
15
H1
12,7
H2
9,4
R
0,75
RoHS
true
Description
Matière
Élément isolant en néoprène.
Corps extérieur en acier.
Corps extérieur en acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les isolateurs de liaison en deux parties sont utilisés pour créer une liaison stable ou un découplage efficace entre des machines ou des installations et les composants adjacents.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Ils permettent de couvrir une plage de charge comprise entre 10 et 285 kg.
La cote H correspond à la hauteur de l'isolateur de liaison à l'état monté.
Marquage couleur des produits.
Point jaune = dureté Shore 35.
Point rouge = dureté Shore 45.
Point vert = dureté Shore 55.
Point bleu = dureté Shore 65.
Point blanc = dureté Shore 75.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Ils permettent de couvrir une plage de charge comprise entre 10 et 285 kg.
La cote H correspond à la hauteur de l'isolateur de liaison à l'état monté.
Marquage couleur des produits.
Point jaune = dureté Shore 35.
Point rouge = dureté Shore 45.
Point vert = dureté Shore 55.
Point bleu = dureté Shore 65.
Point blanc = dureté Shore 75.
Utilisation
La partie inférieure de l'isolateur de liaison (P2) est emmanchée dans l'alésage (D3) de la plaque (P3). La plaque P3 est généralement la plaque de base sur laquelle est montée la machine ou l'installation. La partie supérieure de l'isolateur de liaison (P1) est ensuite enfoncée sur la partie inférieure (P2). Dans la dernière étape, l'isolateur de liaison et la plaque de base sont vissés au sol ou à un autre composant à l'aide de la vis appropriée. Afin de protéger le néoprène de la vis, il est recommandé de placer une rondelle entre la partie supérieure (P1) et la vis. Pour les isolateurs de liaison avec D= 31,8 mm, on recommande la rondelle 07305-08 et pour les isolateurs de liaison avec D= 47,5 mm, la rondelle 07305-18. L'isolateur de liaison peut être vissé verticalement ou horizontalement. Il convient toutefois de respecter les différentes charges indiquées.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Attention
- La plage de température ne doit pas être dépassée, sinon le fonctionnement complet ne peut pas être garanti.
- Non résistant aux détergents agressifs, à l'essence et aux huiles.
- Tout contact avec des objets tranchants doit être évité pour ne pas endommager le néoprène.
- La hauteur H doit être conservée à l'état monté pour éviter toute défaillance de l'isolateur de liaison.
- Non résistant aux détergents agressifs, à l'essence et aux huiles.
- Tout contact avec des objets tranchants doit être évité pour ne pas endommager le néoprène.
- La hauteur H doit être conservée à l'état monté pour éviter toute défaillance de l'isolateur de liaison.
Attention
La hauteur spécifiée pour la plaque de base / plaque latérale utilisée (H2/H3) doit être respectée pour une utilisation optimale des isolateurs de liaison.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.