{"product":{"productId":"agid.5105","price":7.56,"name":"Rails de butée caoutchouc en acier "},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier laqué noir (26120-02501904557, 26120-05003507057 et 26120-10004512057 zingué).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier laqué noir (26120-02501904557, 26120-05003507057 et 26120-10004512057 zingué).
Nota
Pour l'absorption de secousses importantes et le support de grandes masses.
Les données de charge indiquées sont valables pour une charge statique permanente avec une dureté du caoutchouc de 57° Shore A.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
* Partie métallique de 30 mm de large.
Les données de charge indiquées sont valables pour une charge statique permanente avec une dureté du caoutchouc de 57° Shore A.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
* Partie métallique de 30 mm de large.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.