FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
taraudage
Finition 1
type e
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
D=diamètre extérieur
20
G=Filetage
M6
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
6
Charge N
169
Dureté Shore
55A
Raideur de ressorts N/mm
65

Description

Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.


Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté