{"product":{"productId":"agid.30626","price":6.22,"name":"Tampon caoutchouc en acier de type KE bombé avec taraudage"},"currency":"EUR"}
Matière
Pièces métalliques en acier de classe de résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Pièces métalliques en acier de classe de résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse et l'efficacité de leur amortissement et de leur atténuation des chocs. Ces tampons en caoutchouc sont particulièrement adaptés à la limitation de la course et à l'amortissement des chocs dans les groupes mobiles et fixes, les machines ainsi qu'à une utilisation comme butées.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-20 °C à +75 °C.
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.