{"product":{"productId":"agid.5096","price":11.57,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC EN OGIVE FILETAGEM08X38, D=50, H=67, ACIER,COMP:CAOUTCHOUC NAT.ELAST. SHORE 55A,NOIR"},"currency":"EUR"}
Tampon en caoutchouc
en ogive
acier
- Élément d'amortissement élastique pour la réduction des vibrations
- Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole
- Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C
Unité de vente
11,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
filetage
Finition 1
en ogive
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
D=diamètre extérieur
50
G=Filetage
M8
H=Hauteur
67
L=longueur de filetage
38
Charge N
3200
Dureté
Shore
55A
Raideur de ressorts
N/mm
30
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse et l'efficacité de leur amortissement et de leur atténuation des chocs. Ces tampons en caoutchouc sont particulièrement adaptés à la limitation de la course et à l'amortissement des chocs dans les groupes mobiles et fixes, les machines ainsi qu'à une utilisation comme butées.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.