{"product":{"productId":"agid.5072","price":1.97,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC TYPE A FILETAGEM04X10, D=15, H=8, ACIER,COMP:CAOUTCHOUC NAT.ELAST. SHORE 55A,NOIR"},"currency":"EUR"}
Tampon en caoutchouc
type A
acier
- Élément d'amortissement élastique
- Réduction des vibrations
- Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole
- Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€ 1,97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
zunanji navoj
Finition 1
type A
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
D=diamètre extérieur
15
G=Filetage
M4
H=Hauteur
8
L=longueur de filetage
10
Charge N
104
Dureté
Shore
55A
Raideur de ressorts
N/mm
130
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.