{"product":{"productId":"agid.5075","price":2.27,"name":"Tampon caoutchouc en acier ou inox de type AT taillé avec filetage des deux côtés"},"currency":"EUR"}
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Les tampons en caoutchouc avec contour en caoutchouc taillé permettent de réduire les fortes contraintes exercées sur les bords du caoutchouc en cas de déviation radiale, augmentant ainsi la durée de vie du composant.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.