{"product":{"productId":"agid.35238","price":1.83,"name":"TAMPON EN CAOUTCHOUC CONIQUE TARAUDAGEM08, D=30, H=27, ACIER, ZINGUE,COMP:CAOUTCHOUC NAT.ELAST. SHORE 57A,NOIR"},"currency":"EUR"}
Tampon en caoutchouc
conique
acier
zingué
Unité de vente
1,83 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon en caoutchouc
Type de filetage
taraudage
Finition 1
conique
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
Surface
corps
zingué
D=diamètre extérieur
30
G=Filetage
M8
H=Hauteur
27
T=profondeur de filetage
8
Charge N
1
Dureté
Shore
57A
Raideur de ressorts
N/mm
1
Description
Matière
Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.