{"product":{"productId":"agid.20621","price":4.88,"name":"Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris"},"currency":"EUR"}
Matière
Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.
Finition
Inox poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.
Finition
Inox poli.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Pièces métalliques inox 1.4301.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.