FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Pièces métalliques en inox 1.4401.

Silicone élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.


Finition
Inox, brut.
Silicone bleu conforme FDA.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont entre autres utilisés comme supports de générateurs ou comme butées pour amortir des masses mobiles.
Plage de température
-30 °C à +180 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté