FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampon En Caoutchouc
Type de filetage
filetage
Finition 1
type d
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
gris
Code acier
1.4401
D=diamètre extérieur
10
G=Filetage
M4
H=Hauteur
10
L=longueur de filetage
10
Charge N
35
Dureté Shore
55A
Raideur de ressorts N/mm
35
RoHS
true

Description

Matière

Pièces métalliques inox 1.4401.

Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.

Finition
Inox poli.
Nota
Les tampons en caoutchouc sont utilisés pour les supports des générateurs ou servent de butée pour amortir les masses mobiles.

Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande

Pièces métalliques inox 1.4301.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté