{"product":{"productId":"agid.5093","price":1.47,"name":"Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte"},"currency":"EUR"}
Matière
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 60° Shore A.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 60° Shore A.
Nota
Tampons de butée en caoutchouc à visser. Également utilisables comme pieds d'appareil pour les machines.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Sur demande
Autres duretés shore.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.