FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampon En Caoutchouc
Type de filetage
filetage
Finition 1
bombé
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
caoutchouc nat. elast.
Couleur des composants
noir
Surface corps
zingué
D=diamètre extérieur
80
G=Filetage
M12
H=Hauteur
63
L=longueur de filetage
37
Charge N
1900
Dureté Shore
55A
Raideur de ressorts N/mm
380
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701

Description

Matière
Pièces métalliques en acier de classe de résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse et l'efficacité de leur amortissement et de leur atténuation des chocs. Ces tampons en caoutchouc sont particulièrement adaptés à la limitation de la course et à l'amortissement des chocs dans les groupes mobiles et fixes, les machines ainsi qu'à une utilisation comme butées.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température
-20 °C à +75 °C.
Sur demande
Autres duretés shore.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté