FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
amortisseur de rotation
Forme
A
Finition 1
rotation vers la droite
Finition 2
avec perçage
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Surface corps
zingué
B=Largeur
79
D2=Alésage de fixation
10
D=diamètre
57
H=Hauteur
13,8
B1
68
Cadence (cycles par minute)
12
Couple Nm
8±0,5
Couple max. (1/min)
50
D1
52,4
D3
5,5
H1
1,6
H2
11
H3
1
RoHS
true

Description

Matière
Corps extérieur en acier.
Cône morse en plastique.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les amortisseurs de rotation sont des éléments sans entretien, prêts à installer, qui permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.

Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.

Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.

Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Attention
Le cône de l'amortisseur de rotation ne doit pas être utilisé comme un support, mais comme un guide ou un palier externe.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté