{"product":{"productId":"agid.22815","price":43.13,"name":"AMORTISSEUR DE ROTATION ROTATION VERSLA GAUCHE, FORME:A D2=6 AVEC PERCAGE,B=65, 1±0,3, ACIER ZINGUE,COMP:PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
amortisseur de rotation
rotation vers la gauche
acier
zingué
- Amortissement contrôlé des mouvements de rotation
- Élément de machine ne nécessitant pas d'entretien
- Ouverture et fermeture en douceur des petits capots, compartiments et tiroirs
- Prêts à installer
- Protection des composants sensibles
Unité de vente
€43.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
amortisseur de rotation
Forme
A
Finition 1
rotation vers la gauche
Finition 2
avec perçage
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Surface
corps
zingué
B=Largeur
65
D2=Alésage de fixation
6
D=diamètre
47
H=Hauteur
10,3
B1
56
Cadence
(cycles par minute)
12
Couple
Nm
1±0,3
Couple max.
(1/min)
50
D1
42,8
D3
4,5
H1
1,25
H2
9
H3
1
RoHS
true
Description
Matière
Corps extérieur en acier.
Cône morse en plastique.
Cône morse en plastique.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les amortisseurs de rotation sont des éléments sans entretien, prêts à installer, qui permettent de freiner et d'amortir de manière contrôlée les mouvements rotatifs ou linéaires.
Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.
Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.
Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Les amortisseurs de rotation permettent une ouverture et une fermeture en douceur des capots, compartiments et tiroirs de petite taille. Les amortisseurs de rotation permettent de protéger les composants sensibles, ce qui accroît la qualité et la valeur des produits.
Les amortisseurs de rotation permettent de freiner la rotation à droite, à gauche ou dans les deux directions.
Une cadence correspond à un tour de 360° à gauche et un tour de 360° à droite.
Attention
Le cône de l'amortisseur de rotation ne doit pas être utilisé comme un support, mais comme un guide ou un palier externe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.