{"product":{"productId":"agid.20859","price":46.77,"name":"Brides de montage en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
La conception compacte permet d'optimiser l'encombrement lors de la construction.
Forme A :
Un contre-écrou doit être prévu pour bloquer l‘amortisseur en position.
Forme B :
Un contre-écrou n'est pas nécessaire. A l'aide des vis fournies, l'amortisseur est à la fois bloqué dans la bride et fixé sur le support.
Forme A :
Un contre-écrou doit être prévu pour bloquer l‘amortisseur en position.
Forme B :
Un contre-écrou n'est pas nécessaire. A l'aide des vis fournies, l'amortisseur est à la fois bloqué dans la bride et fixé sur le support.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.