{"product":{"productId":"agid.22817","price":3.94,"name":"Plaques d\u2019amortissement en polyétheruréthane"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyétheruréthane.
Finition
Polyétheruréthane cellulaire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyétheruréthane.
Finition
Polyétheruréthane cellulaire.
Nota
Les plaques d'amortissement en polyétheruréthane cellulaire peuvent absorber efficacement les charges par à-coups et les charges continues.
Les plaques d'amortissement peuvent être usinées ultérieurement et adaptées aux dimensions voulues.
Par ailleurs, plusieurs plaques d'amortissement peuvent être juxtaposées pour augmenter la surface d'amortissement.
Rouge = souple.
Vert = moyen.
Bordeaux = dur.
Les plaques d'amortissement peuvent être usinées ultérieurement et adaptées aux dimensions voulues.
Par ailleurs, plusieurs plaques d'amortissement peuvent être juxtaposées pour augmenter la surface d'amortissement.
Rouge = souple.
Vert = moyen.
Bordeaux = dur.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +70 °C.
Sur demande
Autres épaisseurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.