{"product":{"productId":"agid.20253","price":2.41,"name":"RESSORT ELASTOMER 70 SHORE A LO=20POLYURETHANE, NOIR, D1=8,5, D=20"},"currency":"EUR"}
Ressort Elastomer
70 shore a
polyurethane
noir
- Pour l'isolation et l'amortissement des bruits aériens et de structure
- Résistance aux huiles et aux graisses
- Capacité de charge élevée
- Durée de vie importante
- Sans entretien
Unité de vente
2,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ressort Elastomer
Finition 1
70 shore a
Matière du corps de base
polyurethane
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre de boulon
8,5
D=diamètre extérieur
20
L0=Longueur
20
RoHS
true
Description
Matière
Polyuréthane.
Finition
Dureté tendre, 70±5 Shore A.
teinte noir.
teinte noir.
Nota
Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.