FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ressort Elastomer
Finition 1
70 shore a
Matière du corps de base
polyurethane
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre de boulon
8,5
D=diamètre extérieur
20
L0=Longueur
25
RoHS
true

Description

Matière
Polyuréthane.
Finition
Dureté tendre, 70±5 Shore A.
teinte noir.
Nota
Les ressorts élastomère se distinguent par une grande résistance, une longue durée de vie et une grande rentabilité grâce à l’absence totale d’entretien. Ils assurent également une protection particulière pour l’homme et les machines étant donné que le ressort ne peut pas être brisé par une surcharge.
Ils servent d’isolant et d’amortisseur contre les bruits aériens et les bruits de structure, et présentent des caractéristiques de ressort progressives avec une bonne performance à long terme.
De plus, ils résistent aux graisses et aux huiles, et satisfont les exigences de la norme DIN ISO 10069-1 en ce qui concerne les performances et la qualité.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté