{"product":{"productId":"agid.20050","price":3.97,"name":"RESSORT DE PRESSION HÉLIC ISO10243,CHARGE TRÈS LOURDE, D=12,5, D1=6,3,LO=25, ACIER AU CHROME SILIC JAUNE"},"currency":"EUR"}
Ressort De Pression Hélicoïdal
acier au chrome silicium
jaune
- Permettent des charges alternatives et continues élevées
- Utilisation possible à des températures de service pouvant atteindre 230 °C
- Traitement thermique
- Durée de vie importante
Unité de vente
3,97 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ressort De Pression Hélicoïdal
Finition 2
charge très lourde
ISO
ISO 10243
Matière du corps de base
acier au chrome silicium
Couleur du corps de base
jaune
D1=Diamètre de boulon
6,3
D=diamètre de l'alésage
12,5
L0=Longueur
25
F
N
58,4
F
max. N
365
F1
(N)
248
F2
(N)
292
RoHS
true
S
max.
6,3
S1
4,3
S2
5
Description
Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
jaune.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 17 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 20 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 25 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 17 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 20 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 25 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.