FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Ressort De Pression Hélicoïdal
Finition 2
charge lourde
ISO
ISO 10243
Matière du corps de base
acier au chrome silicium
Couleur du corps de base
rouge
D1=Diamètre de boulon
5
D=diamètre de l'alésage
10
L0=Longueur
25
F N
22,1
F max. N
166
F1 (N)
111
F2 (N)
138
RoHS
true
S max.
7,5
S1
5
S2
6,3

Description

Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
Rouge.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.

F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 20 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 25 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 30 % de L0.

F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté