{"product":{"productId":"agid.20047","price":4.47,"name":"RESSORT DE PRESSION HÉLIC ISO10243,CHARGE LÉGÈRE, D=10, D1=5, LO=64, ACIERAU CHROME SILIC VERT"},"currency":"EUR"}
Ressort De Pression Hélicoïdal
acier au chrome silicium
vert
- Permettent des charges alternatives et continues élevées
- Utilisation possible à des températures de service pouvant atteindre 230 °C
- Traitement thermique
- Durée de vie importante
Unité de vente
4,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ressort De Pression Hélicoïdal
Finition 2
charge légère
ISO
ISO 10243
Matière du corps de base
acier au chrome silicium
Couleur du corps de base
vert
D1=Diamètre de boulon
5
D=diamètre de l'alésage
10
L0=Longueur
64
F
N
4,3
F
max. N
110
F1
(N)
69
F2
(N)
83
RoHS
true
S
max.
26
S1
16
S2
19
Description
Matière
Acier au chrome, silicium
Finition
vert.
Nota
Longueurs, diamètres, forces et couleurs correspondent à la norme ISO 10243.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
F1 donne la charge du ressort pour une durée de vie longue pour un débattement de 25 % de L0.
F2 donne la charge du ressort pour une durée de vie moyenne pour un débattement de 30 % de L0.
Fmax. donne la résistance maximale à la charge du ressort pour un débattement de 40 % de L0.
F = Force nécessaire pour enfoncer le ressort de 1 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.