{"product":{"productId":"agid.20059","price":58.02,"name":"TAMPON TAMPON AXIAL M12X12, D=50, S=22,H=45, ELASTOMÈRE DE COPOLY"},"currency":"EUR"}
Tampon
tampon axial
elastomère de copolyester
- Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu
- Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Sans entretien
- Prêts à installer
Unité de vente
€58.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon
Finition 1
tampon axial
Matière du corps de base
elastomère de copolyester
D=diamètre extérieur
50
G=Filetage
M12
H=Hauteur
45
L=longueur de filetage
12
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
50
Course
S
22
D1
44
D2
64
RoHS
true
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence
223
Énergie maximale absorbée par course N·m sous charge
170
Description
Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 55D.
Nota
Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu.
Réduction de l’énergie : 58 % à 73 %.
Prise de force dynamique : 870 N à 35 190 N.
Vitesse d'engagement : max. 5 m/s.
Les amortisseurs structurels ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistance aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et très bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pas d'absorption d'eau ni de gonflement.
Vis de fixation : vis CHC spéciales à six pans creux, matériau 44SMn28 (acier de décolletage SAE 1144) zingué :
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Vis CHC à six pans creux selon ISO 4762 – 8.8 acier noir :
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Avec rondelle selon DIN 125, acier zingué.
Réduction de l’énergie : 58 % à 73 %.
Prise de force dynamique : 870 N à 35 190 N.
Vitesse d'engagement : max. 5 m/s.
Les amortisseurs structurels ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistance aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et très bonne résistance aux UV et à l'ozone. Pas d'absorption d'eau ni de gonflement.
Vis de fixation : vis CHC spéciales à six pans creux, matériau 44SMn28 (acier de décolletage SAE 1144) zingué :
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Vis CHC à six pans creux selon ISO 4762 – 8.8 acier noir :
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Avec rondelle selon DIN 125, acier zingué.
Utilisation
Chariots linéaires et guides linéaires, vérins pneumatiques, dispositifs de manutention, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.