{"product":{"productId":"agid.20067","price":39.95,"name":"TAMPON TAMPON RADIAL DUR M05X5, D=68,S=37, H=56, ELASTOMÈRE DE COPOLY"},"currency":"EUR"}
Tampon
tampon radial dur
elastomère de copolyester
- Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu
- Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques
- Sans entretien
- Prêts à installer
Unité de vente
39,95 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tampon
Finition 1
tampon radial dur
Matière du corps de base
elastomère de copolyester
D=diamètre extérieur
68
G=Filetage
M5
H=Hauteur
56
L=longueur de filetage
5
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
3
B
46
Course
S
37
D1
88
RoHS
true
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence
98
Énergie maximale absorbée par course N·m sous charge
66,5
Description
Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 55D.
Nota
Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 39 % à 62 %.
Force d'absorption : 550 N à 7440 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Diminution d'énergie : 39 % à 62 %.
Force d'absorption : 550 N à 7440 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation
Chariots linéaires et rails de guidage linéaires, vérins pneumatiques, fabrication de meubles, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.