{"product":{"productId":"agid.20066","price":12.05,"name":"Tampon profilé amortissement radial"},"currency":"EUR"}
Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 40D.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Élastomère co-polyester.
Finition
Dureté du matériau Shore 40D.
Nota
Conçu pour arrêt d'urgence et utilisation en continu.
Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.
Force d'absorption : 218 N à 3730 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Diminution d'énergie : 25 % à 45 %.
Force d'absorption : 218 N à 3730 N.
Vitesse d'impact : max. 5 m/s.
Les tampons ne nécessitent pas d'entretien et sont livrés prêts à monter avec une vis de fixation spéciale.
Environnement : résistant aux microbes, à l'eau de mer, aux produits chimiques, et bonne résistance aux UV et à l'ozone.
Utilisation
Chariots linéaires et rails de guidage linéaires, vérins pneumatiques, fabrication de meubles, machines et installations.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Position de montage : indifférente.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Bloquer la vis de fixation avec de la LOCTITE.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.