{"product":{"productId":"agid.14810","price":47.2,"name":"VÉRIN À GAZ T. 08/19, ACIER, F1=200,D=8, D1=19, S=160, L=390"},"currency":"EUR"}
Vérin à gaz
acier
- Pour le levage et l'abaissement des trappes, couvercles et capots
- Remplissage individuel possible
- Réduction ultérieure de la force de remplissage grâce à un évent avec clapet anti-retour
- Sans entretien
Unité de vente
47,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vérin à gaz
Taille
08/19
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boîtier
19
D=diamètre de tige
8
F1=Force de poussée (N)
200
Course
S
160
D2
M8
L
390
L1
10
Progression
%
30
RoHS
true
Description
Matière
Tige de piston, tube de poussée en acier.
Substances de remplissage : huile, azote.
Substances de remplissage : huile, azote.
Finition
Tige de piston chromée dure.
Pour les tiges de piston Ø4, acier inoxydable.
Tube de poussée laqué noir.
Pour les tiges de piston Ø4, acier inoxydable.
Tube de poussée laqué noir.
Nota
Les vérins à gaz remplis individuellement ne peuvent pas être échangés.
Les vérins à gaz sont des composants fermés ne nécessitant pas d'entretien, remplis avec de l'azote sous haute pression. Ils contiennent une quantité d'huile définie pour l'amortissement de fin de course et la lubrification. Les vérins à gaz comportent une valve de réglage de la pression dans le bouchon fileté du tube de pression. Cette valve permet de réduire la force de poussée du vérin.
Les vérins à gaz de taille 04/12 et 06/15 doivent être entreposés et montés avec la tige de piston vers le bas. Les modèles à partir de la taille 08/19 peuvent être entreposés et montés dans n'importe quelle position. L'amortissement de fin de course ne fonctionne que lorsque la tige de piston est orientée vers le bas.
En fonction des propriétés physiques lors du remplissage d'un vérin à gaz, des tolérances dans une plage de ±5 % de la force de poussée nominale sont à prévoir.
Les vérins à gaz sont remplis d'azote sous haute pression et ne doivent en aucun cas être ouverts ou surchargés.
Les vérins à gaz sont des composants fermés ne nécessitant pas d'entretien, remplis avec de l'azote sous haute pression. Ils contiennent une quantité d'huile définie pour l'amortissement de fin de course et la lubrification. Les vérins à gaz comportent une valve de réglage de la pression dans le bouchon fileté du tube de pression. Cette valve permet de réduire la force de poussée du vérin.
Les vérins à gaz de taille 04/12 et 06/15 doivent être entreposés et montés avec la tige de piston vers le bas. Les modèles à partir de la taille 08/19 peuvent être entreposés et montés dans n'importe quelle position. L'amortissement de fin de course ne fonctionne que lorsque la tige de piston est orientée vers le bas.
En fonction des propriétés physiques lors du remplissage d'un vérin à gaz, des tolérances dans une plage de ±5 % de la force de poussée nominale sont à prévoir.
Les vérins à gaz sont remplis d'azote sous haute pression et ne doivent en aucun cas être ouverts ou surchargés.
Sur demande
Autres forces de poussée.
force de poussée possible F1 (min. - max.)
Taille 04/12 : 10 - 180 N
Taille 06/15 : 40 - 400 N
Taille 08/19 : 50 - 700 N
Taille 10/23 : 100 - 1 200 N
Taille 14/28 : 150 - 2 500 N
force de poussée possible F1 (min. - max.)
Taille 04/12 : 10 - 180 N
Taille 06/15 : 40 - 400 N
Taille 08/19 : 50 - 700 N
Taille 10/23 : 100 - 1 200 N
Taille 14/28 : 150 - 2 500 N
Accessoire
Pour les éléments de raccordements et les supports de fixation, voir la figure ci-contre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.