{"product":{"productId":"agid.5260","price":4.94,"name":"BOUCHON À INSERT TARAUDÉ POUR TUBECARRÉ FÜR=40X1,5 M10L=43,THERMOPLASTIQUE, COMP:LAITON"},"currency":"EUR"}
Bouchon À Insert Taraudé
pour tube carré
thermoplastique
- Pour une fixation aisée des pieds et des roues sur des tubes carrés
- Matériau : bouchon en thermoplastique renforcé de fibre de verre, insert taraudé en laiton
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
4,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouchon À Insert Taraudé
Finition 1
pour tube carré
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
laiton
A=Filetage
M10
L=Longueur
43
Pour=Convient pour
40 x 1,5
B
40
C
37,5
Charge
max. en kN
8
RoHS
true
S
35
Description
Matière
Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Insert taraudé : laiton.
Finition
Plastique : noir. Laiton : nickelé.
Nota
Les bouchons sont utilisés pour la fixation de pieds réglables et de pieds articulés sur des tubes carrés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.