FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon à insert taraudé
Modèle 2
for round tubes
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
noir
D1=Filetage
M8
D=diamètre
28
H=Hauteur
5
L=Longueur
16,5
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
2
L1
14,5
Type de forme
rond

Description

Matière
Corps de base en polyamide.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté