{"product":{"productId":"agid.32664","price":23.98,"name":"Charnières à tige en acier, inox ou aluminium, forme B"},"currency":"EUR"}
- Possibilités de montage flexibles
- Conception précise pour un mouvement fluide
- Choix varié de matériaux
Description
Matière
Acier, inox A2 et aluminium.
Nota
Les charnières à tige, également connues sous le nom de charnières piano, offrent une solution de qualité pour une multitude d'applications et sont disponibles en versions percées et non percées. Fabriquées en acier, en inox ou en aluminium, ces charnières offrent une alliance parfaite entre solidité et polyvalence.
Grâce à leur conception précise, les charnières à tige offrent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Les versions percées facilitent le montage et offrent une solution de fixation rapide, tandis que les versions non percées offrent une flexibilité maximale lors de leur mise en place.
Grâce à leur conception précise, les charnières à tige offrent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure. Les versions percées facilitent le montage et offrent une solution de fixation rapide, tandis que les versions non percées offrent une flexibilité maximale lors de leur mise en place.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.