FR
Sélectionnez votre langue
27624-10

Contre-pièces pour tête de chape

acier de décolletage
zingué
Référence:27624-10-0507
  • Transmission et renvoi de forces
  • Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
Unité de vente
1 Pcs. 2,71 € / Pcs.

2,71 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté