FR
Sélectionnez votre langue
27622

Embout à chape

acier inoxydable
naturel
Référence:27622-1020
  • Permettent la transmission et le renvoi de forces
  • Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
  • Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
1 Pcs. 21,63 € / Pcs.

21,63 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté