{"product":{"productId":"agid.5144","price":17.54,"name":"EMBOUT À ROTULE DIN ISO 12240-4 AVECPALIER LISSE., M06 FILETAGE À DROITE,D=6, ACIER DE DÉCOLLETAGE ZINGUE,COMP:ACIER À ROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Embout À Rotule
avec palier lisse
acier de décolletage
zingué
- Rotule en acier à roulement, traitée
- Coquille de coussinet avec garniture PTFE
- Sans entretien
- Version : filetage à droite ou à gauche
Unité de vente
€17.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Rotule
Type de filetage
taraudage
Finition 1
avec palier lisse
Finition 2
filetage à droite
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Matière du corps de base
acier de décolletage
Matière des composants
acier à roulement
Surface
corps
zingué
D1=Filetage
M6
D=Alésage de fixation
6
A
30
B
20
B1
5
Charge de
base dynamique
kN
9,3
Charge de
base statique
kN
8,9
D2
10
D3
13
H
9
H1
6,75
K
12,7
L
12
L1
10
RoHS
true
SW
11
α
13°
Description
Matière
Boîtier de taille (D) 5-12 en acier de décolletage tourné, à partir de la taille (D) 16 en acier de traitement forgé.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze avec garniture PTFE collée.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.